实时时钟 (RTC) 由 32kHz 输入时钟源(通常为低频晶体)提供,并为应用提供时基以及多个 CPU 中断选项。RTC 的主要特性包括:
- 秒、分钟、小时、星期几、一月中的第几日、月和年的计数器
- 二进制或 BCD 格式
- 闰年处理
- 一个基于分钟、小时、星期几和一月中的第几日的可定制报警中断
- 用于每分钟、每小时、午夜或中午唤醒的间隔报警中断
- 以 4096Hz、2048Hz、1024Hz、512Hz、256Hz 或 128Hz 提供定期唤醒的间隔报警中断
- 以 64Hz、32Hz、16Hz、8Hz、4Hz、2Hz、1Hz 和 0.5Hz 提供定期唤醒的间隔报警中断
- 晶体偏移误差校准(高达 ± 240ppm)
- 温度漂移补偿(高达 ± 240ppm)
- RTC 时钟输出到引脚以进行校准
有关更多详细信息,请参阅
MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册 中的“RTC”一章。