ZHCSUH6B October 2023 – May 2024 MSPM0G3507-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
所有器件都包含一个存储器映射出厂区域,该区域提供描述器件功能的只读数据以及任何出厂提供的修整信息,供应用软件使用。有关更多信息,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册 中的“出厂常量”一章。
器件 | PARTNUM | 制造商 |
---|---|---|
MSPM0G3505 | 0xBB88 | 0x17 |
MSPM0G3506 | 0xBB88 | 0x17 |
MSPM0G3507 | 0xBB88 | 0x17 |
器件 | 器件 | 变体 | 器件 | 器件 | 变体 |
---|---|---|---|---|---|
M0G3507QPMRQ1 | 0x34E0 | 0x26 | M0G3506QRHBRQ1 | 0xEE12 | 0xFC |
M0G3507QRGZRQ1 | 0x34E0 | 0xC5 | M0G3506QDGS32RQ1 | 0xEE12 | 0x6C |
M0G3507QSPTRQ1 | 0x34E0 | 0xE3 | M0G3506QDGS28RQ1 | 0xEE12 | 0x71 |
M0G3507QRHBRQ1 | 0x34E0 | 0xAC | M0G3505QPMRQ1 | 0x704E | 0x7B |
M0G3507QDGS32RQ1 | 0x34E0 | 0xF6 | M0G3505QRGZRQ1 | 0x704E | 0xC9 |
M0G3507QDGS28RQ1 | 0x34E0 | 0xEA | M0G3505QPTRQ1 | 0x704E | 0x9C |
M0G3506QPMRQ1 | 0xEE12 | 0x7B | M0G3505QRHBRQ1 | 0x704E | 0x26 |
M0G3506QRGZRQ1 | 0xEE12 | 0xD2 | M0G3505QDGS32RQ1 | 0x704E | 0x7F |
M0G3506QPTRQ1 | 0xEE12 | 0x5A | M0G3505QDGS28RQ1 | 0x704E | 0x4C |