ZHCSUH6B October 2023 – May 2024 MSPM0G3507-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
下表总结了本数据表中所述的每个器件的特性。
器件名称 (1)(4) | 闪存/SRAM (KB) | 鉴定(2) | 数学加速器 | ADC/通道数 | COMP | DAC | OPA | GPAMP | UART/I2C/SPI | CAN | TIMA | TIMG | GPIO | 封装 [封装尺寸] (3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M0G3505QPMQ1 | 32/16 | Q | Y | 2/17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4/2/2 | 1 | 2 |
5 |
60 | 64 LQFP [12mm × 12mm] |
M0G3506QPMQ1 | 64/32 | |||||||||||||
M0G3507QPMQ1 | 128/32 | |||||||||||||
M0G3505QPTQ1 | 32/16 | Q | Y | 2/16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4/2/2 | 1 |
2 |
5 |
44 | 48 LQFP [9mm × 9mm] |
M0G3506QPTQ1 | 64/32 | |||||||||||||
M0G3507QPTQ1 | 128/32 | |||||||||||||
M0G3505QRGZQ1 | 32/16 | Q | Y | 2/16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4/2/2 | 1 | 2 |
5 |
44 | 48 VQFN [7mm × 7mm](5) |
M0G3506QRGZQ1 | 64/32 | |||||||||||||
M0G3507QRGZQ1 | 128/32 | |||||||||||||
M0G3505QRHBQ1 | 32/16 | Q | Y | 2/11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4/2/2 | 1 |
2 |
5 | 28 | 32 VQFN [5mm × 5mm](5) |
M0G3506QRHBQ1 | 64/32 | |||||||||||||
M0G3507QRHBQ1 | 128/32 | |||||||||||||
M0G3505QDGS32Q1 | 32/16 | Q | Y | 2/11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4/2/2 | 1 | 2 | 5 | 28 | 32 引脚 VSSOP [8.1mm × 3mm] |
M0G3506QDGS32Q1 | 64/32 | |||||||||||||
M0G3507QDGS32Q1 | 128/32 | |||||||||||||
M0G3505QDGS28Q1 | 32/16 | Q | Y | 2/11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4/2/2 | 1 | 2 | 5 | 24 | 28 引脚 VSSOP [7.1mm × 3mm] |
M0G3506QDGS28Q1 | 64/32 | |||||||||||||
M0G3507QDGS28Q1 | 128/32 |