ZHCSUH5A October 2023 – January 2024 MSPM0G3107-Q1
ADVANCE INFORMATION
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
fSYSPLLREF | SYSPLL 基准频率范围 | 4 | 48 | MHz | ||
fVCO | VCO 输出频率 | 80 | 400 | MHz | ||
fSYSPLL | SYSPLL 输出频率范围 (1) | SYSPLLCLK0、SYSPLLCLK1 | 2.5 | 200 | MHz | |
SYSPLLCLK2X | 10 | 800 | ||||
DCPLL | SYSPLL 输出占空比 | fSYSPLLREF=32MHz,fVCO=160MHz | 45 | 55 | % | |
JitterSYSPLL | SYSPLL RMS 周期间抖动 | fSYSPLLREF=32MHz,fVCO=160MHz | 24 | ps | ||
SYSPLL RMS 周期抖动 | 15.5 | |||||
ISYSPLL | SYSPLL 电流消耗 | fSYSPLLREF=32MHz,fVCO=160MHz | 316 | µA | ||
tstart, SYSPLL | SYSPLL 启动时间 | fSYSPLLREF=32MHz,fVCO=160MHz,±0.5% 精度 | 7 | 18 | us |