ZHCSUH5B October 2023 – May 2024 MSPM0G3107-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
温度传感器提供随器件温度呈线性变化的电压输出。温度传感器输出在内部连接到其中一个 ADC 输入通道,以实现温度数字转换。
出厂常量存储器区域中提供了温度传感器的器件特定单点校准值。该校准值表示与在 12 位模式下使用 VDD = 3.3V 在出厂修整温度 (TSTRIM) 下测量的温度传感器相对应的 ADC 转换结果(采用 ADC 代码格式)。上述测量的 ADC 和 VREF 配置如下:RES=0(12 位模式),VRSEL=0h (VDD),ADC tSample=12.5µs。此校准值可与温度传感器温度系数 (TSC) 一起用于估算器件温度。有关如何通过出厂修整值估算器件温度的指导,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册 中的“温度传感器”部分。