这些器件中的串行外设接口 (SPI) 外设支持以下主要特性:
- 支持 ULPCLK/2 比特率,最高可达 32Mb/s(在控制器和外设模式下)(1)
- 可配置为控制器或外设
- 控制器和外设的可配置芯片选择
- 可编程时钟预分频器和比特率
- 可编程数据帧大小从 4 位到 16 位(控制器模式)和 7 位到 16 位(外设模式)
- 支持 PACKEN 功能,允许将 2 个 16 位 FIFO 条目打包为一个 32 位值以提高 CPU 性能
- 发送和接收 FIFO(4 个条目,每个条目 16 位),支持 DMA 数据传输
- 支持 TI 模式、Motorola 模式和 National Microwire 格式
有关更多详细信息,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册 中的“SPI”一章。