ZHCSQ43 january 2023 MCT8329A
PRODUCTION DATA
8 位 CCIT 多项式(x8 + x2+ x + 1)用于 CRC 计算。
写操作中的 CRC 计算:当外部 MCU 对 MCT8329A 进行写入时,如果启用 CRC,则外部 MCU 必须计算一个 8 位 CRC 字节,并在数据末尾添加该 CRC 字节。MCT8329A 将在内部使用相同的多项式计算 CRC,如果存在不匹配情况,则写入请求被丢弃。下面列出了用于写操作的外部 MCU CRC 计算的输入数据:
读操作中的 CRC 计算:当外部 MCU 从 MCT8329A 进行读取时,如果启用了 CRC,则 MCT8329A 会在数据的末尾发送 CRC 字节。读取操作中的 CRC 计算涉及起始字节、外部 MCU 发送的控制字以及 MCT8329A 发送的数据字节。下面列出了外部 MCU 进行 CRC 计算以验证 MCT8329A 发送的数据的输入数据: