ZHCSQ43 january 2023 MCT8329A
PRODUCTION DATA
可以通过将 SPD_CTRL_MODE 设置为 11b 来配置基于频率的速度控制。在该模式下,占空比命令作为 SPEED/WAKE 引脚方波输入的函数呈线性变化,如方程式 5 所示。大于 INPUT_MAX_FREQUENCY 的输入频率会将占空比命令钳制为 100%。当 SPEED 引脚上的频率信号保持小于 VIL 的持续时间长于 tEN_SB_FREQ 时,占空比命令被设置为零,电机停止。