ZHCSQU6B May 2023 – November 2023 LP5866T
PRODUCTION DATA
LP5866T 器件内部实施了 SRAM,用于支持同时写入和读取数据。
尽管模式 1 和模式 2/3 的数据刷新机制不同,但数据写入和读取采用相同的方法。用户可以只更新部分 SRAM 数据或同时更新整个 SRAM 页。LP5866T 支持自动递增功能,从而更大限度地减少数据流量并提高数据传输效率。
请注意,对于 16 位 PWM(模式 3)和 8 位 PWM(模式 1 和模式 2),会分配不同的 SRAM 地址。