ZHCSQU6B May 2023 – November 2023 LP5866T
PRODUCTION DATA
LP5866T 器件能够分别调节三个颜色组的输出电流。对于每种颜色,该器件在“CC_Group1”、“CC_Group2”和“CC_Group3”中都有 7 位数据。因此,可以在最大输出电流 IOUT_MAX 的 0% 至 100% 的范围内以 128 个阶跃调节所有颜色组电流。
18 个电流阱具有到三个颜色组的固定映射:
7 位 CC_GROUP1/CC_GROUP2/CC_GROUP3 寄存器 | 输出电流与 IOUT_MAX 之比 | |
---|---|---|
二进制 | 十进制 | % |
000 0000 | 0 | 0 |
000 0001 | 1 | 0.79 |
000 0010 | 2 | 1.57 |
- - - | - - - | - - - |
100 0000(默认值) | 64(默认值) | 50.4(默认值) |
- - - | - - - | - - - |
111 1101 | 125 | 98.4 |
111 1110 | 126 | 99.2 |
111 1111 | 127 | 100 |