ZHCSQU6B May 2023 – November 2023 LP5866T
PRODUCTION DATA
如果 IFS 连接到 GND,则 LP5866T 进入 I2C 模式。ADDR0/1 引脚用于为每个器件选择唯一的 I2C 跟随者地址。SCL 和 SDA 线必须各有一个上拉电阻(400KHz 时为 4.7KΩ,1MHz 时为 2KΩ)放置在线的某处,即使在总线空闲时也保持高电平。VIO_EN 可以连接 VIO 电源或 GPIO。建议将一个 1nF 电容器放置在尽可能靠近 VIO_EN 引脚的位置。通过采用不同的 ADDR 配置,最多四个 LP5866T 跟随者器件可以共享同一 I2C 总线。