ZHCSQU4B May 2023 – November 2023 LP5860T
PRODUCTION DATA
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
其他时序要求 | |||||
fOSC | 内部振荡器频率 | 31.2 | MHz | ||
fOSC_ERR | 器件间的振荡器频率误差 | –3% | 3% | ||
tPOR_H | 从 UVLO 停用到器件正常的等待时间 | 500 | µs | ||
tCHIP_EN | 从设置 Chip_EN(寄存器)= 1 到器件正常的等待时间 | 100 | µs | ||
tRISE | LED 输出上升时间 | 10 | ns | ||
tFALL | LED 输出下降时间 | 15 | ns | ||
tVSYNC_H | VSYNC 的最小高电平脉冲宽度 | 200 | µs | ||
SPI 时序要求 | |||||
fSCL | SPI 时钟频率 | 12 | MHz | ||
1 | 周期时间 | 83.3 | ns | ||
2 | SS 有效超前时间 | 50 | ns | ||
3 | SS 有效滞后时间 | 50 | ns | ||
4 | SS 无效时间 | 50 | ns | ||
5 | SCLK 低电平时间 | 36 | ns | ||
6 | SCLK 高电平时间 | 36 | ns | ||
7 | MOSI 建立时间 | 20 | ns | ||
8 | MOSI 保持时间 | 20 | ns | ||
9 | MISO 禁用时间 | 30 | ns | ||
10 | MISO 数据有效时间 | 35 | ns | ||
Cb | 总线电容 | 5 | 40 | pF | |
I2C 快速模式时序要求 | |||||
fSCL | I2C 时钟频率 | 0 | 400 | KHz | |
1 | (重复)启动条件后的保持时间 | 600 | ns | ||
2 | 时钟低电平时间 | 1300 | ns | ||
3 | 时钟高电平时间 | 600 | ns | ||
4 | 重复启动条件的建立时间 | 600 | ns | ||
5 | 数据保持时间 | 0 | ns | ||
6 | 数据设置时间 | 100 | ns | ||
7 | SDA 和 SCL 的上升时间 | 300 | ns | ||
8 | SDA 和 SCL 的下降时间 | 300 | ns | ||
9 | 停止条件的建立时间 | 600 | ns | ||
10 | 停止和启动条件之间的总线空闲时间 | 1.3 | µs | ||
I2C 快速+ 模式时序要求 | |||||
fSCL | I2C 时钟频率 | 0 | 1000 | KHz | |
1 | (重复)启动条件后的保持时间 | 260 | ns | ||
2 | 时钟低电平时间 | 500 | ns | ||
3 | 时钟高电平时间 | 260 | ns | ||
4 | 重复启动条件的建立时间 | 260 | ns | ||
5 | 数据保持时间 | 0 | ns | ||
6 | 数据设置时间 | 50 | ns | ||
7 | SDA 和 SCL 的上升时间 | 120 | ns | ||
8 | SDA 和 SCL 的下降时间 | 120 | ns | ||
9 | 停止条件的建立时间 | 260 | ns | ||
10 | 停止和启动条件之间的总线空闲时间 | 0.5 | µs |