ZHCSQU4B May 2023 – November 2023 LP5860T
PRODUCTION DATA
选择数据刷新模式 1 时,输出在接收到数据后立即刷新。
选择数据刷新模式 2/3 时,需要使用 VSYNC 信号来实现同步显示。编程流程如图 8-2 所示。要显示最后一个帧的全像素,必须在最后一个 PWM 结束后向器件发送 VSYNC 脉冲。两个脉冲之间的时间 tSYNC 必须大于所有点的整个 PWM 时间 tframe。可以支持常见的刷新频率选项,如 60Hz、90Hz、120Hz 甚至更高。在每个 VSYNC 帧的开头需要大于 tSYNC_H 的高脉冲宽度,并且在高脉冲宽度期间不得向 PWM 寄存器写入数据。