ZHCSDH0C December 2014 – January 2018 LP3907-Q1
PRODUCTION DATA.
VIN = 3.6 V | VOUT = 2.6 V | 100-mA Load |
VIN = 3.6 V | VOUT = 2.6 V | 0 to 150-mA Load |
VIN = 3.6 to 4.2 V | VOUT = 2.6 V | 300-mA Load |
VIN = 0 to 3.6 V | VOUT = 2.6 V | 1-mA Load |
VIN = 1.74 V |
VIN = 3.6 V | VOUT = 2.6 V | 100-mA Load |
VIN = 3.6 V | VOUT = 3.3 V | 0 to 150-mA Load |
VIN = 3.6 to 4.2 V | VOUT = 3.3 V | 300-mA Load |
VIN = 0 to 3.6 V | VOUT = 3.3 V | 1-mA Load |