ZHCS551L January 2010 – April 2019 LMZ10503
PRODUCTION DATA.
LMZ10503 电源模块是一款完整的易用型直流/直流解决方案,能够驱动高达 3A 的负载,并且拥有出色的电源转换效率、输出电压精度以及线路和负载调节性能。LMZ10503 采用创新型封装,可提高散热性能并支持手工或机器焊接。
LMZ10503 的输入电压轨范围为 2.95V 至 5.5V,提供的高精度可调节输出电压低至 0.8V。PWM 开关的固定频率为 1MHz,确保了 EMI 特性的可预测性。两个外部补偿组件经过调节可设置最快的响应时间,并且允许选用陶瓷输出电容和/或电解输出电容。外部可编程软启动电容便于控制启动过程。LMZ10503 是一款稳定可靠的解决方案,具有以下 功能:用于针对过流或短路故障提供保护的无损逐周期峰值电流限制、热关断、输入低压锁定和预偏置启动。