ZHCSGZ5I October   2006  – October 2017 LMV841 , LMV842 , LMV844

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
    1.     Device Images
      1.      典型 应用
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 额定值
    3. 6.3 建议的工作状态
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性 – 3.3V
    6. 6.6 电气特性 – 5V
    7. 6.7 电气特性 – ±5V
    8. 6.8 典型特性
  7. 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1 输入保护
      2. 7.3.2 输入级
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 驱动容性负载
      2. 7.4.2 噪声性能
    5. 7.5 连接到高阻抗传感器
  8. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型 应用
      1. 8.2.1 有源滤波器电路
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计流程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 高侧电流检测电路
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计流程
      3. 8.2.3 热电偶传感器信号放大
        1. 8.2.3.1 设计要求
        2. 8.2.3.2 详细设计流程
  9. 电源建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 相关链接
    2. 11.2 Receiving Notification of Documentation Updates
    3. 11.3 Community Resources
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

详细设计流程

热电偶是两种不同金属的连接点。这些金属产生一个随温度升高的小电压。K 型热电偶是一种非常普通的温度传感器,由镍铬和镍铝之间的连接点构成。使用 K 型热电偶有几个原因。这些原因包括温度范围、线性度、灵敏度和成本。

K 型热电偶具有很宽的温度范围。此热电偶的范围是大约 −200°C 至大约 1200℃,如Figure 42 所示。此范围涵盖了常用的温度范围。

在此范围的大部分,行为都是线性的。这对于将模拟信号转换为数字信号很重要。K 型热电偶与其他许多类型相比具有良好的灵敏度;灵敏度为 41µV/°C。较低的灵敏度需要更多的增益,并会使应用对噪声更敏感。另外,K 型热电偶并不昂贵,许多其他热电偶由更昂贵的材料制成或者生产难度更高。

LMV841 LMV842 LMV844 20168370.gifFigure 42. K 型热电偶响应

0°C 至 500°C 的温度范围使热电偶产生 0mV 至 20.6mV 的电压范围。Figure 42 中显示了这一情况。

为了获得最佳精度,需要使用 0V 至 3.3V 的完整 ADC 范围,而这个完整范围所需的增益可以用Equation 23 来计算:

Equation 23.  AV = 3.3V / 0.0206V = 160

如果 RG 为 2kΩ,则可以用这个 160 的增益值计算 RF。由于 AV = RF / RG,因此 RF 可由Equation 24 计算:

Equation 24. RF = AV × RG = 160 × 2kΩ = 320kΩ

为了达到 0.5°C 的分辨率,需要比最小分辨率更小的步长。这意味着至少需要 1000 步 (500°C/0.5°C)。一个 10 位 ADC 就足够了,因为它可以产生 1024 步。诸如双通道 10 位 ADC102S021 之类的 10 位 ADC,将是一个不错的选择。

在热电偶导线与 PCB 上的电路相连接的位置,会形成不需要的寄生热电偶,从而导致实际热电偶传感器的测量误差。

使用等温块作为参考将会补偿这种额外的热电偶效应。等温块是良好的热导体。这意味着两个热电偶连接都具有相同的温度。我们可以测量等温块的温度,从而测量热电偶连接的温度。此温度通常称为冷端参考温度。在示例中,使用 LM35 来测量此温度。该半导体温度传感器可精确测量 −55°C 至 150°C 的温度。

本例中的 ADC 还会将来自 LM35 的信号转换为数字信号,因此,微处理器可以补偿连接器上不需要的热电偶结的放大热电偶信号。