ZHCSGZ5I October 2006 – October 2017 LMV841 , LMV842 , LMV844
PRODUCTION DATA.
LMV84x 器件是具有半精密规格(低噪声、低温度漂移、低失调电压以及轨至轨输入和输出)的运算放大器。可能的应用领域包括仪表、医疗、测试设备、音频和汽车 应用。
每个放大器的电源电流低至 1mA,温度范围为 −40°C 至 +125°C,由具有 CMOS 输入的 12V 电源供电,并且 LMV841 采用小型 SC70 封装,这些特性使 LMV84x 成为独特的运算放大器系列并且是便携式电子产品的完美选择。