ZHCSGZ5I October 2006 – October 2017 LMV841 , LMV842 , LMV844
PRODUCTION DATA.
LMV84x 器件是低电压和低功耗运算放大器,在 2.7V 至 12V 电源电压范围内工作,具有轨至轨输入和输出功能。其低失调电压、低电源电流和 CMOS 输入特性使得它们非常适合高阻抗传感器接口和电池供电的 应用。
单 LMV841 采用节省空间的 5 引脚 SC70 封装,双 LMV842 采用 8 引脚 VSSOP 和 8 引脚 SOIC 封装,而四 LMV844 采用 14 引脚 TSSOP 和 14 引脚 SOIC 封装。这些小型封装是空间受限型 PCB 和便携式电子产品的理想解决方案。
PART NUMBER | PACKAGE | BODY SIZE (NOM) |
---|---|---|
LMV841 | SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm |
LMV842 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm | |
LMV844 | SOIC (14) | 8.65mm x 3.91mm |
TSSOP封装(14) | 5.00 mm × 4.40 mm |