ZHCSI73K September 2005 – May 2016 LMV651 , LMV652 , LMV654
PRODUCTION DATA.
LMV65x 采用小尺寸封装,可以节省印刷电路板空间,从而打造出更小、更紧凑的电子产品设计。信号源和运算放大器之间的较长迹线使得信号路径易受噪声的影响。通过使用物理上更小的封装,可将这些运算放大器放置在更靠近信号源的位置,从而降低噪声拾取、增强信号完整性。