ZHCSI73K September   2005  – May 2016 LMV651 , LMV652 , LMV654

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用范围
  3. 说明
    1.     Device Images
      1.      高增益宽带宽反相放大器
      2.      开环增益和相位与频率间的关系
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
    1.     SOT-23 的:LMV651
    2. Table 1. 引脚功能:LMV652、LMV654
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 额定值
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 3V 直流电气特性
    6. 6.6 5V 直流电气特性
    7. 6.7 典型特性
  7. 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1 低电压和低功耗运行
      2. 7.3.2 宽带宽
      3. 7.3.3 低输入参考噪声
      4. 7.3.4 接地感应和轨至轨输出
      5. 7.3.5 小型尺寸
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 稳定性和容性负载
      2. 7.4.2 环路内补偿
      3. 7.4.3 外部电阻器补偿
  8. 以下一些应用中
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型 应用
      1. 8.2.1 高增益、低功耗反相放大器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计流程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 高增益、低功耗同相放大器
      3. 8.2.3 有源滤波器
    3. 8.3 注意事项
  9. 电源相关建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 开发支持
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档
    3. 11.3 相关链接
    4. 11.4 社区资源
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 静电放电警告
    7. 11.7 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

稳定性和容性负载

如果根据输出端的容性负载 (CL) 描绘 LMV65x 的相位裕度,并且 CL 增加到 100pF 以上,则可以看到相位裕度会显著减小。这是因为,运算放大器旨在为低电源电流提供尽可能最大的带宽。如果要稳定放大器以获得更高的容性负载,则需要急剧增加电源电流,或需要高容值内部补偿电容,而这会减少运算放大器带宽。因此,如果要使用这些器件来驱动更高的容性负载,必须对其进行外部补偿。

LMV651 LMV652 LMV654 20123859.gifFigure 34. 运算放大器的增益与频率间的关系

理想情况下,运算放大器的主极点应接近直流,从而使其增益相对于频率以 20dB/十倍频的速率衰减。如果此衰减率(又称为接近率 (ROC))在运算放大器的单位增益带宽之前保持不变,则说明此运算放大器是稳定的。但是,如果将大电容添加至运算放大器的输出端,则它将结合运算放大器的输出抗阻,从而在其单位增益频率之前在其频率响应中形成另一个极点(请参阅Figure 34)。这样一来,ROC 会提高至 40dB/十倍频,并引起不稳定。

在这种情况下,可以使用一些技术来恢复电路的稳定性。所有这些方案背后的理念都是更改频率响应,以便可将 ROC 恢复到 20dB/十倍频,从而确保稳定性。