ZHCSI73K September 2005 – May 2016 LMV651 , LMV652 , LMV654
PRODUCTION DATA.
尽管仅消耗 116µA 的极低电源电流,但 LMV65x 可以提供 12MHz 的宽单位增益带宽。这一数据轻而易举成就了有史以来实现的最佳带宽功率比之一,并让这些运算放大器能够在使用最小功率量的情况下提供宽带放大功能。因此,此系列器件非常适合低功耗信号处理 应用, 如便携式媒体播放器和其他附件。