ZHCSKR4B December 2019 – November 2022 LMR36503
PRODUCTION DATA
LMR36503 是业界超小型 65V、0.3A 同步直流/直流降压转换器,采用 2mm x 2mm HotRod 封装。这款易于使用的转换器可处理高达 70V 的输入电压瞬变,提供出色的 EMI 性能,并支持固定电压 5V 和其他可调输出电压。这种瞬态容差降低了防止输入过压所需的设计工作量,并满足 IEC 61000-4-5 的浪涌抗扰度要求。
LMR36503 采用具有内部补偿的峰值电流模式控制架构,用于维持稳定运行和超小的输出电容。LMR36503 在 RT 引脚与地之间选用合适的电阻器后,可通过外部编程在 200kHz 至 2.2MHz 范围内实现理想的开关频率。借助精密 EN/UVLO 功能,可对器件启动和关断进行精确控制。附带内置干扰滤波器和延迟释放功能的电源正常状态标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部监控器的麻烦。LMR36503 紧凑的解决方案尺寸和丰富的功能集简化了各种工业应用的实施。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LMR36503 | RPE(VQFN-HR,9) | 2.00mm × 2.00mm |