ZHCSI76E May 2008 – September 2015 LM7321 , LM7322
PRODUCTION DATA.
LM7341 是一款 4MHz 轨至轨输入和输出器件,仅需要 0.6mA 的电流即可运行,并可驱动无限容性负载。此器件的电压增益为 97dB,CMRR 为 93dB,PSRR 为 104dB。
LM6211 是一款具有 CMOS 输入的 20MHz 器件,采用 ±12V 或 24V 单电源供电。此器件具有轨至轨输出和低噪声。
LM7121 的增益带宽为 235MHz。
有关这些器件的详细信息,请访问 www.ti.com.cn。