ZHCSI76E May   2008  – September 2015 LM7321 , LM7322

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
    1.     Device Images
      1.      输出摆幅与拉电流间的关系
      2.      大信号阶跃响应
  4. 修订历史记录
  5. 说明 (续)
  6. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  7. 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 额定值
    3. 7.3 建议的工作状态
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 2.7V 电气特性
    6. 7.6 ±5V 电气特性
    7. 7.7 ±15V 电气特性
    8. 7.8 典型特性
  8. 详细 说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能框图
    3. 8.3 特性 说明
      1. 8.3.1 输出短路电流和功耗问题
      2. 8.3.2 估算输出电压摆幅
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 驱动容性负载
  9. 以下一些应用中
    1. 9.1 应用信息
      1. 9.1.1 类似的高输出器件
      2. 9.1.2 其他高性能 SOT-23 放大器
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计流程
      3. 9.2.3 应用曲线
  10. 10电源建议
  11. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 相关链接
    2. 12.2 社区资源
    3. 12.3 商标
    4. 12.4 静电放电警告
    5. 12.5 术语表
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

±15V 电气特性

除非另有说明,否则所有限值均基于以下条件:TA = 25°C,V+ = 15V,V = −15V,VCM = 0V,VOUT = 0V,且 RL > 1MΩ(连接至 15V)。(1)
参数 测试条件 最小值(3) 典型值(2) 最大值(3) 单位
VOS 输入失调电压 VCM = −14.5V 以及 VCM = 14.5V −6 ±0.7 +6 mV
–40°C 至 125°C −8 +8
TC VOS 输入失调电压温漂 VCM = −14.5V 以及 VCM = 14.5V(4) ±2 µV/°C
IB 输入偏置电流 VCM = −14.5V(5) −2 −1.1 µA
–40°C 至 125°C −2.5
VCM = 14.5V(5) 0.45 1
–40°C 至 125°C 1.5
IOS 输入失调电流 VCM = −14.5V 以及 VCM = 14.5V 30 300 nA
–40°C 至 125°C 500
CMRR 共模抑制比 −15V ≤ VCM ≤ 12V 80 100 dB
–40°C 至 125°C 75
−15V ≤ VCM ≤ 15V 72 80
–40°C 至 125°C 70
PSRR 电源抑制比 2.7V ≤ VS ≤ 30V,VCM = −14.5V 78 100 dB
–40°C 至 125°C 74
CMVR 共模电压范围(最小值) CMRR > 50dB −15.3 −15.1 V
–40°C 至 125°C −15
共模电压范围(最大值) CMRR > 50dB 15.1 15.3
–40°C 至 125°C 15
AVOL 开环电压增益 −13V ≤ VO ≤ 13V
RL = 10kΩ(连接至 0V)
75 85 dB
–40°C 至 125°C 70
−13V ≤ VO ≤ 13V
RL = 2kΩ(连接至 0V)
70 78
–40°C 至 125°C 65
VOUT 输出电压摆幅
高位
RL = 10kΩ(连接至 0V)
VID = 100mV
150 300 mV(相对于任一电源轨)
–40°C 至 125°C 350
RL = 2kΩ(连接至 0V)
VID = 100mV
250 550
–40°C 至 125°C 650
输出电压摆幅
低位
RL = 10kΩ(连接至 0V)
VID = −100mV
60 200
–40°C 至 125°C 250
RL = 2kΩ(连接至 0V)
VID = −100mV
130 300
–40°C 至 125°C 400
IOUT 输出电流 拉电流
VID = 200mV,VOUT = −15V(7)
40 65 mA
灌电流
VID = −200mV,VOUT = 15V(7)
60 100
IS 电源电流 VCM = −14.5V LM7321 1.1 1.7 mA
–40°C 至 125°C 2.4
LM7322 2.5 4
–40°C 至 125°C 5.6
SR 压摆率(6) AV = +1,VI = 20V 阶跃 18 V/µs
fu 单位增益频率 RL= 2kΩ,CL= 20pF 11.3 MHz
GBW 增益带宽 f = 50kHz 20 MHz
en 输入基准电压噪声密度 f = 2kHz 15 nV/√H
in 输入基准电流噪声密度 f = 2kHz 1.3 pA/√H
THD+N 总谐波失真 + 噪声 f = 1kHz,RL 100kΩ,
AV = +2,VOUT = 23VPP
−86 dB
CT 抑制 串扰抑制 f = 100kHz,驱动器 RL = 10kΩ 60 dB
电气表的值仅适用于指示温度下的工厂测试条件。工厂测试条件会使器件的自发热大受限制,使得 TJ = TA。在 TJ > TA 的内部自发热条件下,某些参数性能规格(如电气表中所示)无法得到保证。
典型值表示评定特性时确定的最有可能达到的参数标准。实际典型值可能会随时间推移而变化,而且还取决于应用和配置。已发货生产材料未进行这些典型值测试,无法确保符合这些典型值。
所有限值均根据测试或统计分析确定。
失调电压温漂等于极端温度下的 VOS 变化除以总温度变化值。
正电流相当于流入器件的电流。
压摆率是上升压摆率和下降压摆率中的较慢者。作为电压跟随器连接。
同时适用于单电源供电和双电源供电。在环境温度升高的情况下,持续短路运行可能会导致超过允许的最大结温 (150°C)。短路测试是瞬时测试。在室温及低于室温的情况下,当 VS ≤ 6V 时,输出短路持续时间是无限的。VS > 6V 时,允许的短路持续时间为 1.5ms。