ZHCSI76E May   2008  – September 2015 LM7321 , LM7322

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
    1.     Device Images
      1.      输出摆幅与拉电流间的关系
      2.      大信号阶跃响应
  4. 修订历史记录
  5. 说明 (续)
  6. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  7. 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 额定值
    3. 7.3 建议的工作状态
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 2.7V 电气特性
    6. 7.6 ±5V 电气特性
    7. 7.7 ±15V 电气特性
    8. 7.8 典型特性
  8. 详细 说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能框图
    3. 8.3 特性 说明
      1. 8.3.1 输出短路电流和功耗问题
      2. 8.3.2 估算输出电压摆幅
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 驱动容性负载
  9. 以下一些应用中
    1. 9.1 应用信息
      1. 9.1.1 类似的高输出器件
      2. 9.1.2 其他高性能 SOT-23 放大器
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计流程
      3. 9.2.3 应用曲线
  10. 10电源建议
  11. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 相关链接
    2. 12.2 社区资源
    3. 12.3 商标
    4. 12.4 静电放电警告
    5. 12.5 术语表
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

绝对最大额定值

自然通风工作温度范围内(除非另有说明)(1)(4)
最小值 最大值 单位
VIN 差分电压 ±10 V
输出短路电流 请参阅 (2)
电源电压 (VS = V+ - V) 35 V
输入/输出引脚电压 V+ + 0.8 V − 0.8 V
结温(3) 150 °C
焊接信息:       红外或对流(20 秒) 235 °C
波焊(10 秒) 260 °C
贮存温度 −65 150 °C
应力超出绝对最大额定值 下所列的值可能会对器件造成永久损坏。这些仅为在极端额定值下的工作情况,这不表示在这些条件下以及其它在超出推荐的操作条件下的任何其它操作时,器件能够功能性运行. 长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
同时适用于单电源供电和双电源供电。在环境温度升高的情况下,持续短路运行可能会导致超过允许的最大结温 (150°C)。短路测试是瞬时测试。在室温及低于室温的情况下,当 VS ≤ 6V 时,输出短路持续时间是无限的。VS > 6V 时,允许的短路持续时间为 1.5ms。
最大功耗是 TJ(MAX)、RθJA 的函数。任何环境温度下允许的最大功耗为 PD = (TJ(MAX)) – TA)/ RθJA。所有数字均适用于直接焊接到 PCB 的封装。
如果需要军用/航天专用器件,请与德州仪器 (TI) 销售办事处/分销商联系以了解供货情况和技术规格。