ZHCSSK4A August 2023 – November 2023 LM5185-Q1
PRODUCTION DATA
最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
输入电压 | VIN 至 AGND | –0.3 | 105 | V |
EN/UVLO 至 AGND | –0.3 | 105 | V | |
TC 至 AGND | –0.3 | 5.5 | V | |
SS 至 AGND | –0.3 | 5.5 | V | |
FB 到 AGND | –0.3 | 105 | V | |
FB 至 VIN | –0.3 | 0.3 | V | |
RSET 至 AGND | -0.3 | 3 | V | |
CS 至 AGND | -0.3 | 0.3 | V | |
VCC 到 AGND | -0.3 | 15 | V | |
PGND 至 AGND | -0.3 | 0.3 | V | |
输出电压 | GATE 至 AGND | –0.3 | VVCC + 0.3 | V |
GATE 至 AGND(20ns 瞬态) | –1.5 | |||
COMP 至 AGND | -0.3 | 5.5 | V | |
运行结温,TJ | -40 | 150 | °C | |
贮存温度,Tstg | -55 | 150 | °C |