ZHCSTT4G November 2007 – November 2023 LM3481
PRODUCTION DATA
良好的电路板布局布线对于 LM3481 等开关控制器至关重要。首先,接地平面的面积必须足以进行散热;其次,必须遵循适当的指南以降低开关噪声的影响。开关模式转换器是非常快速的开关器件。在此类器件中,输入电流的快速增加和寄生引线电感会产生不必要的 Ldi/dt 噪声尖峰。该噪声的幅度往往随着输出电流的增加而增加。这种寄生尖峰噪声可能会转化为电磁干扰 (EMI),并且还会导致器件性能出现问题。因此,在布局布线时必须小心谨慎,尽量减少这种开关噪声的影响。电流模式器件中的电流检测电路很容易受到开关噪声的影响。此噪声会导致占空比抖动,从而导致频谱噪声增加。尽管 LM3481 在每个周期的开始具有 250ns 的消隐时间来忽略此噪声,但在消隐时间之后仍可能存在一些噪声。
最重要的布局布线规则是保持交流电流环路尽可能小。图 7-9 显示了升压转换器的电流流动。顶部原理图中的虚线表示导通状态下的电流流动,中间的原理图展示了关断状态下的电流流动。我们将底部原理图展示的电流称为交流电流。这些电流是最关键的电流,因为电流会在非常短的时间内发生变化。底部原理图中的虚线引线应尽可能短。
PGND 和 AGND 引脚必须连接到同一个地,这个地与器件非常近。为了避免出现接地环路电流,请将系统的所有地连接到一个点。
陶瓷输入电容器应尽可能靠近 Vin 引脚连接,并在靠近 GND 引脚的位置接地。
有关布局示例,请参阅 AN-2094 LM3481 SEPIC 评估板 (SNVA461)。有关开关模式电源布局的更多信息,请参阅 AN-1229 SIMPLE SWITCHER® PCB 布局指南 (SNVA054)。