ZHCSTT4G November 2007 – November 2023 LM3481
PRODUCTION DATA
由于升压转换器的输入端存在电感器,因此输入电流波形是连续的三角形,如图 7-3 所示。电感器确保输入电容器能够承受相当低的纹波电流。但是,随着输入电容器变小,输入纹波也会增加。输入电容器的均方根电流由下式给出:
输入电容器应能够处理均方根电流。尽管输入电容器在升压应用中并不那么重要,但低电容值可能导致阻抗相互作用。因此,应选择一个 100µF 到 200µF 范围内的优质电容器。如果使用低于 100µF 的值,则阻抗相互作用或开关噪声的问题可能会影响 LM3481。为了提高性能,尤其是当 VIN 低于 8V 时,建议在输入端使用 20Ω 电阻器来提供 RC 滤波器。此电阻器与 VIN 引脚串联,并只需将一个旁路电容器直接连接到 VIN 引脚(请参阅图 7-5)。此配置中需要一个 0.1µF 或 1µF 的陶瓷电容器。大容量输入电容器和电感器将在电阻器的另一侧与输入电源连接。