ZHCSIT6AA June 1976 – March 2022 LM158 , LM158A , LM258 , LM258A , LM2904 , LM2904B , LM2904BA , LM2904V , LM358 , LM358A , LM358B , LM358BA
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
最小值 | 最大值 | 单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
电源电压,VS = ([V+] – [V–]) | LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA | ±20 或 40 | V | |||
LM158、LM258、LM358、LM158A、LM258A、LM358A、LM2904V | ±16 或 32 | |||||
LM2904 | ±13 或 26 | |||||
差分输入电压,VID(2) | LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA、LM158、LM258、LM358、LM158A、LM258A、LM358A、LM2904V | -32 | 32 | V | ||
LM2904 | –26 | 26 | ||||
输入电压,VI | 任一输入 | LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA | -0.3 | 40 | V | |
LM158、LM258、LM358、LM158A、LM258A、LM358A、LM2904V | –0.3 | 32 | ||||
LM2904 | -0.3 | 26 | ||||
输出对地短路(一个放大器)的持续时间(在或低于 TA = 25°C、 VS ≤ 15V 条件下)(3) |
无限 | s | ||||
工作环境温度,TA | LM158、LM158A | –55 | 125 | °C | ||
LM258、LM258A | –25 | 85 | ||||
LM358B、LM358BA | –40 | 85 | ||||
LM358、LM358A | 0 | 70 | ||||
LM2904B、LM2904BA、LM2904、LM2904V | -40 | 125 | ||||
运行虚拟结温,TJ | 150 | °C | ||||
贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C |