ZHCSIT6AA June 1976 – March 2022 LM158 , LM158A , LM258 , LM258A , LM2904 , LM2904B , LM2904BA , LM2904V , LM358 , LM358A , LM358B , LM358BA
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
这些器件包含 2 个独立的高增益频率补偿运算放大器,专为在宽电压范围内使用单电源而设计。如果两个电源之间的电压差在Topic Link Label6.3中规定的电源电压范围内且 VS 比输入共模电压至少高 1.5V,也可使用双电源供电运行。低电源电流漏极与电源电压的幅度无关。
具体应用包括传感器放大器、直流放大块和所有传统运算放大器电路,现在均可在单电源电压系统中轻松实施。例如,这些器件可直接由数字系统使用的标准 5V 电源供电,无需额外的 ±5V 电源即可轻松提供所需的接口电子元件。