ZHCSIT6AA June 1976 – March 2022 LM158 , LM158A , LM258 , LM258A , LM2904 , LM2904B , LM2904BA , LM2904V , LM358 , LM358A , LM358B , LM358BA
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 测试条件(1) | 最小值 | 典型值(2) | 最大值 | 单位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
失调电压 | ||||||||||
VOS | 输入失调电压 | VS = 5V 至最大值;VCM = 0V;VO = 1.4V | 不带后缀 A 的器件 | 3 | 7 | mV | ||||
TA = –40°C 至 125°C | 10 | |||||||||
A 后缀器件 | 1 | 2 | ||||||||
TA = –40°C 至 125°C | 4 | |||||||||
dVOS/dT | 输入失调电压漂移 | TA = –40°C 至 125°C | 7 | µV/°C | ||||||
PSRR | 输入失调电压与电源电压间的关系 (ΔVIO/ΔVS) | VS=5 V 至 30 V | 65 | 100 | dB | |||||
VO1/ VO2 | 通道分离 | f = 1 kHz 至 20kHz | 120 | dB | ||||||
输入电压范围 | ||||||||||
VCM | 共模电压范围 | VS = 5V 至最大值 | (V–) | (V+) – 1.5 | V | |||||
TA = –40°C 至 125°C | (V–) | (V+) – 2 | ||||||||
CMRR | 共模抑制比 | VS = 5V 至最大值;VCM = 0V | 65 | 80 | dB | |||||
输入偏置电流 | ||||||||||
IB | 输入偏置电流 | VO = 1.4V | -20 | -250 | nA | |||||
TA = –40°C 至 125°C | –500 | |||||||||
IOS | 输入失调电流 | VO = 1.4V | 不带后缀 V 的器件 | 2 | 50 | nA | ||||
TA = –40°C 至 125°C | 300 | |||||||||
带有 V 后缀的器件 | 2 | 50 | ||||||||
TA = –40°C 至 125°C | 150 | |||||||||
dIOS/dT | 输入失调电流漂移 | TA = –40°C 至 125°C | 10 | pA/°C | ||||||
噪声 | ||||||||||
en | 输入电压噪声密度 | f = 1kHz | 40 | nV/√Hz | ||||||
开环增益 | ||||||||||
AOL | 开环电压增益 | VS = 15V;VO = 1V 至 11V;RL ≥ 2kΩ | 25 | 100 | V/mV | |||||
TA = –40°C 至 125°C | 15 | |||||||||
频率响应 | ||||||||||
GBW | 增益带宽积 | 0.7 | MHz | |||||||
SR | 压摆率 | G = +1 | 0.3 | V/µs | ||||||
输出 | ||||||||||
VO | 自电源轨的电压输出摆幅 | 正电源轨 | RL ≥ 10kΩ | VS – 1.5 | V | |||||
不带后缀 V 的器件 | VS = 最大值;RL = 2kΩ | TA = –40°C 至 125°C | 4 | |||||||
VS = 最大值;RL ≥ 10kΩ | 2 | 3 | ||||||||
带有 V 后缀的器件 | VS = 最大值;RL = 2kΩ | 6 | ||||||||
VS = 最大值;RL ≥ 10kΩ | 4 | 5 | ||||||||
负电源轨 | VS = 5V;RL ≤ 10kΩ | TA = –40°C 至 125°C | 5 | 20 | mV | |||||
IO | 输出电流 | VS = 15V;VO = 0V;VID = 1V | 吸电流 | -20 | –30 | mA | ||||
TA = –40°C 至 125°C | -10 | |||||||||
VS = 15V;VO = 15V;VID = –1V | 灌电流 | 10 | 20 | |||||||
TA = –40°C 至 125°C | 5 | |||||||||
VID = -1V;VO = 200mV | 不带后缀 V 的器件 | 30 | µA | |||||||
带有 V 后缀的器件 | 12 | 40 | ||||||||
ISC | 短路电流 | VS = 10V;VO = VS / 2 | ±40 | ±60 | mA | |||||
电源 | ||||||||||
IQ | 每个放大器的静态电流 | VO = 2.5V;IO = 0A | TA = –40°C 至 125°C | 350 | 600 | µA | ||||
VS = 最大值;VO = 最大值 / 2;IO = 0A | 500 | 1000 |