ZHCSF48I March 2016 – February 2024 ISO7740 , ISO7741 , ISO7742
PRODUCTION DATA
为确保在各种数据速率和电源电压条件下可靠运行,建议将 0.1μF 旁路电容器放置在输入和输出电源引脚(VCC1 和 VCC2)处。电容器应尽量靠近电源引脚放置。如果应用中只有单个初级侧电源,则可以借助德州仪器 (TI) 的 SN6501 或 SN6505A 等变压器驱动器为次级侧生成隔离式电源。对于这类应用,有关详细的电源设计和变压器选择建议,请参阅 SN6501 适用于隔离式电源的变压器驱动器 数据表或 SN6505A 适用于隔离式电源的低噪声 1A 变压器驱动器 数据表。