ZHCSF48I March 2016 – February 2024 ISO7740 , ISO7741 , ISO7742
PRODUCTION DATA
VDE | CSA | UL | CQC | TUV |
---|---|---|---|---|
根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 进行了认证 | 根据 IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 进行了认证 | 根据 UL 1577 组件认证计划进行了认证 | 根据 GB 4943.1 进行了认证 | 根据 EN 61010-1 和 EN 62368-1 进行了认证 |
最大瞬态 隔离电压,8000VPK (DW-16) 和 4242VPK (DBQ-16); 最大重复峰值隔离电压,2121VPK (DW-16,增强型)、 1414VPK(DW-16,基础型) 和 566VPK (DBQ-16); 最大浪涌隔离 电压,12800VPK(DW-16,增强型)、7800VPK(DW-16,基础型)和 10000VPK (DBQ-16) |
符合 CSA 62368-1 和 IEC 62368-1 标准的增强型绝缘600VRMS (DW-16) 和 370VRMS (DBQ-16) 最大工作电压(污染等级 2,材料组 I); 2 MOPP(患者保护方法),符合 CSA 60601-1 和 IEC 60601-1 标准,250VRMS (DW-16) 最大工作 电压 |
DW-16:单一保护,5000VRMS; DBQ-16:单一保护, 3000VRMS |
DW-16:增强型绝缘,海拔 ≤ 5000m,热带气候,700VRMS 最大工作电压; DBQ-16:基础型绝缘, 海拔 ≤ 5000m,热带 气候,400VRMS 最大工作电压 |
符合 EN 61010-1 标准的 5000VRMS (DW-16) 和 3000VRMS (DBQ-16) 增强型绝缘 ,工作电压高达符合 EN 62368-1 标准的 600VRMS (DW-16) 和 300VRMS (DBQ-16) 5000VRMS (DW-16) 和 3000VRMS (DBQ-16) 增强型绝缘,工作电压高达 600VRMS (DW-16) 和 370VRMS (DBQ-16) |
增强型证书: 40040142 基本证书: 40047657 |
主合同编号:220991 | 文件编号:E181974 | 证书编号: CQC21001304083 (DW-16) CQC18001199097 (DBQ-16) |
客户端 ID 编号:77311 |