ZHCSFM1C July 2016 – December 2021 INA240
PRODUCTION DATA
使用 INA240 进行精确测量时不需要输入滤波器,因此不建议在此位置使用滤波器。如果在放大器的输入端使用滤波器元件,请遵循本节中的指导原则,以最大限度地减少对性能的影响。
严格遵循用户设计要求,可能需要对电流信号进行外部滤波。可考虑用于滤波器的初始位置位于电流放大器的输出端。尽管将滤波器放置在输出端可以满足滤波要求,但该位置会改变连接到输出电压引脚的任何电路测得的低输出阻抗。另一个放置滤波器的位置是电流放大器输入引脚。此位置也能满足过滤要求,但是必须仔细选择元件以最大限度地降低对器件性能的影响。图 9-1显示了一个放置在输入引脚上的滤波器。
外部串联电阻会带来额外的测量误差,因此请将这些串联电阻的值保持在 10Ω 或更小,以减少精度损失。当在输入引脚之间施加差分电压时,图 9-1 中所示的内部偏置网络会产生不匹配的输入偏置电流(参阅图 9-2)。如果在电路中添加额外的外部串联滤波电阻器,则会使滤波电阻器两端的电压降失配。该电压是分流电阻器电压中的差分误差电压。除了绝对电阻值之外,由电阻容差引起的失配也会显著影响误差,因为该值是根据实际测得的电阻计算得出的。
额外的外部滤波器电阻器预期的测量误差可以使用Equation1 计算得出,其中增益误差因子使用Equation2 计算得出。
可以计算Equation1 中所示的增益误差因子,以确定由附加外部串联电阻引起的增益误差。Equation1 用于计算由添加的外部滤波器电阻产生的衰减和不平衡导致的分流电压偏差。表 9-1 提供了几个电阻值的增益误差因数和增益误差。
其中:
外部电阻 (Ω) | 增益误差因子 | 增益误差 (%) |
---|---|---|
5 | 0.998 | 0.17 |
10 | 0.997 | 0.33 |
100 | 0.968 | 3.23 |