ZHCSH56E August 2016 – December 2021 INA240-Q1
PRODUCTION DATA
INA240-Q1 电气规格(参阅Topic Link Label7.5 表)包括典型的单个误差项(例如增益误差、失调电压误差和非线性误差)。Topic Link Label7.5 表中未指定总体误差,包括所有这些单独的误差分量。为了准确计算器件的预期误差,首先必须知道器件的工作条件。一些电流分流监视器在产品数据表中指定了总体误差。然而,这个总体误差项只在一个运行条件的特定设定下才是准确的。此时指定总体误差的价值有限,因为与这些特定工作条件的任何偏差都不会再产生相同的总体误差值。本节讨论了各个误差源以及如何根据特定条件下这些误差的组合计算器件总体误差值。
表 8-2 和表 8-3 中提供了两个示例,详细说明了不同的工作条件如何影响总体误差计算。还显示了典型值和最大值计算方式,以便为用户提供有关器件之间误差方差大小的更多信息。