ZHCSH56E August 2016 – December 2021 INA240-Q1
PRODUCTION DATA
INA240-Q1 REF1 和 REF2 引脚允许调整输出电压的中点,以便系统电路连接到模数转换器 (ADC) 或其他放大器。REF 引脚设计为直接连接到电源、接地端或低阻抗基准电压。REF 引脚可以连接在一起并使用电阻分压器进行偏置,以实现自定义输出电压。如果在此配置中使用放大器,如图 8-8 所示,则将输出用作相对于电阻分压器电压的差分信号。不建议在此配置中将放大器输出用作单端信号,因为内部阻抗偏移会对器件性能规格产生不利影响。