ZHCSJ70C December 2018 – January 2021 DS90UB941AS-Q1
PRODUCTION DATA
在分离器或复制模式下,可以在每个下游链路上发送不同的音频。运行由 AUDIO_CFG 寄存器中的 SPLIT_AUDIO 控件控制。
如果 SPLIT_AUDIO 设置为 0,每个端口将发送相同的音频。发送的通道数将取决于 DATAPATH_CTL 寄存器设置。两个端口的配置方式相同。
如果 SPLIT_AUDIO 设置为 1,则上部通道和下部通道将交换端口 1。这是通过将 I2S_A/B 的 I2S 信号与 I2S_C/D 交换来完成的。在立体声模式下,这将导致在端口 1 上发送通道 C 上的 I2S 数据。
表 8-7 中显示了映射。
如果 DS90UB941AS-Q1 在上电时通过 strap 配置进入 FPD3 分离器模式,则 AUDIO_SPLIT 控制位也将设置为 1。否则,AUDIO_SPLIT 控制位将默认为 0。可以通过写入 AUDIO_CFG 寄存器来控制 AUDIO_SPLIT 寄存器位。
SPLIT_AUDIO | 端口 0 | 端口 1 | |
---|---|---|---|
0 | A | I2S_DA | I2S_DA |
B | I2S_DB | I2S_DB | |
C | I2S_DC | I2S_DC | |
D | I2S_DD | I2S_DD | |
1 | A | I2S_DA | I2S_DC |
B | I2S_DB | I2S_DD | |
C | I2S_DC | I2S_DA | |
D | I2S_DD | I2S_DB |