ZHCSJ70C December   2018  – January 2021 DS90UB941AS-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 说明(续)
  6. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  7. 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 等级
    3. 7.3 建议工作条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 直流电气特征
    6. 7.6 交流电气特征
    7. 7.7 推荐外部时钟参考时序
    8. 7.8 推荐的串行控制总线时序
    9. 7.9 时序图
  8. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  DSI 接收器
        1. 8.3.1.1 DSI 工作模式
          1. 8.3.1.1.1 高速模式
          2. 8.3.1.1.2 25
          3. 8.3.1.1.3 全局操作时序参数
        2. 8.3.1.2 THS-SKIP 编程
        3. 8.3.1.3 DSI 错误和状态
          1. 8.3.1.3.1 DSI / DPHY 误差检测和报告
          2. 8.3.1.3.2 DSI 协议错误检测
          3. 8.3.1.3.3 DSI 错误报告
          4. 8.3.1.3.4 DSI 错误计数器
          5. 8.3.1.3.5 DSI 转 FPD-Link III 缓冲区错误
        4. 8.3.1.4 支持的 DSI 视频格式
      2. 8.3.2  高速正向通道数据传输
      3. 8.3.3  反向通道数据传输
      4. 8.3.4  FPD-Link III 端口寄存器访问
      5. 8.3.5  视频控制信号
      6. 8.3.6  关断引脚 (PDB)
      7. 8.3.7  串行链路故障检测
      8. 8.3.8  中断支持
        1. 8.3.8.1 中断引脚 (INTB)
        2. 8.3.8.2 远程中断引脚 (REM_INTB)
      9. 8.3.9  GPIO 支持
        1. 8.3.9.1 GPIO[3:0] 配置
        2. 8.3.9.2 反向通道配置
        3. 8.3.9.3 GPIO_REG[8:5] 配置
      10. 8.3.10 SPI 通信
        1. 8.3.10.1 SPI 模式配置
        2. 8.3.10.2 正向通道 SPI 操作
        3. 8.3.10.3 反向通道 SPI 操作
      11. 8.3.11 音频模式
        1. 8.3.11.1 I2S 音频接口
          1. 8.3.11.1.1 I2S 传输模式
          2. 8.3.11.1.2 I2S 中继器
          3. 8.3.11.1.3 分离器和复制模式期间的音频
        2. 8.3.11.2 TDM 音频接口
      12. 8.3.12 内置自检测试 (BIST)
        1. 8.3.12.1 BIST 配置和状态
        2. 8.3.12.2 正向通道和反向通道错误检查
      13. 8.3.13 内部模式生成
        1. 8.3.13.1 图形选项
        2. 8.3.13.2 颜色模式
        3. 8.3.13.3 视频时序模式
        4. 8.3.13.4 外部时序
        5. 8.3.13.5 图形反转
        6. 8.3.13.6 自动滚动
        7. 8.3.13.7 附加特性
      14. 8.3.14 EMI 降低特性
        1. 8.3.14.1 输入 SSC 容差
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 模式选择配置设置 (MODE_SEL[1:0])
      2. 8.4.2 时钟模式
        1. 8.4.2.1 DSI 时钟模式
        2. 8.4.2.2 像素时钟模式
          1. 8.4.2.2.1 DSI 参考时钟模式
          2. 8.4.2.2.2 外部参考时钟模式
          3. 8.4.2.2.3 内部参考时钟
          4. 8.4.2.2.4 独立 2:2 模式的外部参考时钟
      3. 8.4.3 双 DSI 输入模式
        1. 8.4.3.1 DSI 双路运行要求
        2. 8.4.3.2 启用双 DSI 运行
        3. 8.4.3.3 双 DSI 控制和状态
      4. 8.4.4 3D 格式支持(单 DSI 输入)
        1. 8.4.4.1 左/右 3D 格式支持
        2. 8.4.4.2 交替线路 3D 格式支持
        3. 8.4.4.3 交替像素 3D 格式支持
      5. 8.4.5 独立 2:2 模式
        1. 8.4.5.1 独立 2:2 模式的配置
        2. 8.4.5.2 配置独立 2:2 模式的代码示例
        3. 8.4.5.3 91
      6. 8.4.6 FPD-Link III 运行模式
        1. 8.4.6.1 单链路模式
        2. 8.4.6.2 双链路模式
        3. 8.4.6.3 复制模式
        4. 8.4.6.4 分离器模式
          1. 8.4.6.4.1 DSI 对称分离
            1. 8.4.6.4.1.1 对称分离 - 左/右
            2. 8.4.6.4.1.2 对称分离 - 交替像素分离
            3. 8.4.6.4.1.3 对称分离 - 交替线路分离
            4. 8.4.6.4.1.4 101
          2. 8.4.6.4.2 DSI 非对称分离
            1. 8.4.6.4.2.1 非对称分离与裁剪
            2. 8.4.6.4.2.2 非对称分离与 DSI VC-ID
          3. 8.4.6.4.3 分离器运行的配置
    5. 8.5 编程
      1. 8.5.1 串行控制总线
      2. 8.5.2 多主仲裁支持
      3. 8.5.3 有关多主运行的 I2C 限制
      4. 8.5.4 对较新 FPD-Link III 器件的器件寄存器进行多主访问
      5. 8.5.5 对较旧 FPD-Link III 器件的器件寄存器进行多主访问
      6. 8.5.6 有关多主运行的控制通道方向的限制
    6. 8.6 寄存器映射
      1. 8.6.1 主寄存器
      2. 8.6.2 DSI 端口 0 和端口 1 间接寄存器
      3. 8.6.3 模拟间接寄存器
      4. 8.6.4 端口 0 和端口 1 图形发生器间接寄存器
  9. 应用和实现
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 高速互连指南
      3. 9.2.3 应用曲线
  10. 10电源相关建议
    1. 10.1 VDD 电源
    2. 10.2 上电和初始化
  11. 11布局
    1. 11.1 布局指南
      1. 11.1.1 接地
      2. 11.1.2 路由 FPD-Link III 信号布线
      3. 11.1.3 路由 DSI 信号布线
    2. 11.2 布局示例
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 文档支持
      1. 12.1.1 相关文档
    2. 12.2 支持资源
    3. 12.3 商标
    4. 12.4 静电放电警告
    5. 12.5 术语表
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

BIST 配置和状态

在解串器处通过引脚 (BISTEN) 或 BIST 配置寄存器启用 BIST 模式。测试可以选择外部像素时钟或内部振荡器时钟 (OSC) 频率。在没有外部像素时钟的情况下,用户可以通过 BISTC 引脚或 BIST 配置寄存器在解串器处选择内部 OSC 频率。

当在解串器处激活 BIST 时,BIST 使能信号通过反向通道发送到串行器。串行器输出测试图形并高速驱动链路。解串器检测测试图形并监控其错误。解串器 PASS 输出引脚切换以标记接收到的每个包含一个或多个错误的帧。串行器还跟踪每个反向通道帧中的 CRC 字段指示的错误。

可以在解串器 PASS 引脚上实时监控 BIST 状态,每个检测到的错误都将导致半像素时钟周期切换为低电平。禁用 BIST 后,最后一次测试的结果将保留在 PASS 输出上,直到复位(新的 BIST 测试或断电)。PASS 上的高电平表示未检测到错误。PASS 上的低电平表示检测到一个或多个错误。测试的持续时间由施加到解串器 BISTEN 引脚的脉冲宽度控制。LOCK 在整个 BIST 期间都有效。

BIST 模式流程图见图 8-10

第 1 步:串行器与 FPD-Link III 解串器配对,通过 BISTEN 引脚或解串器上的寄存器 0x24[0] 或串行器上的 0x14[0] 启用 BIST 模式。在 BIST 启用后,部分 BIST 序列需要在串行器上本地切换位 0x04[5](设置 0x04[5]=1,然后设置 0x04[5]=0)。通过解串器 BISTC 引脚或解串器上的寄存器选择所需的时钟源。

第 2 步:对全零图形进行平衡、加扰、随机化,并通过 FPD-Link III 接口发送到解串器。一旦串行器和解串器处于 BIST 模式并且解串器获得 Lock,解串器的 PASS 引脚变为高电平,BIST 开始检查数据流。如果检测到有效载荷(1 到 35)中的错误,PASS 引脚将在时钟周期的一半内切换为低电平。在 BIST 测试期间,可以对 PASS 输出进行监视和计数以确定有效载荷错误率。

第 3 步:为了停止 BIST 模式,将解串器 BISTEN 引脚设置为低电平。解串器停止检查数据。最终测试结果保存在 PASS 引脚上。如果测试运行无错误,PASS 输出将保持为高电平。如果检测到一个或多个错误,PASS 输出将输出恒定的低电平。一直保持 PASS 输出状态,直到新的 BIST 运行、器件复位或器件断电。BIST 持续时间在 BISTEN 信号时段内由用户控制。

第 4 步:在解串器 BISTEN 引脚变为低电平后,链路恢复正常工作。图 8-11 展示了两种情况下典型 BIST 测试的波形图。案例 1 无错误,案例 2 显示一个具有多个错误的示例。在大多数情况下,由于链路的稳健性(差分数据传输等)很难产生错误,因此可以通过大大延长电缆长度或使互连介质发生故障来引入错误。

GUID-6A25FF55-A7D7-412B-801D-B7A6EECC1FFB-low.gif图 8-10 BIST 模式流程图