ZHCSJ70C December 2018 – January 2021 DS90UB941AS-Q1
PRODUCTION DATA
在双链路模式下,FPD-Link III TX 拆分单个视频流并在两个下游链路上发送交替像素。接收器必须是能够接收双流视频的 DS90UB948-Q1 或 DS90UB940N-Q1(最高 170MHz 像素时钟)。双链路模式能够支持高达 210MHz 的像素时钟频率,每个 FPD-Link III TX 端口都以该频率的二分之一运行。辅助 FPD-Link III 可用于高速控制。
如果视频满足最低频率要求,则在连接到 DS90UB948-Q1 或 DS90UB940N-Q1 时,可以自动配置双链路模式。也可以使用 DUAL_CTL1 寄存器强制双链路模式。
在双链路模式下,双向控制通道操作仅在主链路上可用。