ZHCSN23 April 2020 – December 2020 DRV8955
PRODUCTION DATA
nFAULT 引脚具有开漏输出且应上拉至 5V、3.3V 或 1.8V 电源电压。当检测到故障时,nFAULT 引脚将变成逻辑低电平;上电后,则变成高电平。对于 5V 上拉,nFAULT 引脚可通过一个电阻连接至 DVDD 引脚。对于 3.3V 或 1.8V 上拉,必须使用一个外部电源。