ZHCSN23 April 2020 – December 2020 DRV8955
PRODUCTION DATA
引脚 | 类型 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | PWP | RGE | ||
IN1 | 25 | 20 | I | PWM 输入。逻辑控制半桥 1 的状态;内部下拉。 |
IN2 | 24 | 19 | I | PWM 输入。逻辑控制半桥 2 的状态;内部下拉。 |
IN3 | 23 | 18 | I | PWM 输入。逻辑控制半桥 3 的状态;内部下拉。 |
IN4 | 22 | 17 | I | PWM 输入。逻辑控制半桥 4 的状态;内部下拉。 |
OUT1 | 4、5 | 3 | O | 半桥 1 的输出。 |
OUT2 | 6、7 | 4 | O | 半桥 2 的输出。 |
OUT3 | 10、11 | 6 | O | 半桥 3 的输出。 |
OUT4 | 8、9 | 5 | O | 半桥 4 的输出。 |
VREF12/EN3 | 18 | 13 | I | 当 MODE 引脚为 0、1 或高阻态时,该引脚将充当基准电压输入引脚并控制半桥 1 和 2 的电流电平。当将 330k 电阻从 MODE 引脚接地时,该引脚上的逻辑高电平将会启用 OUT3。 |
VREF34/EN4 | 17 | 12 | I | 当 MODE 引脚为 0、1 或高阻态时,该引脚将充当基准电压输入引脚并控制半桥 3 和 4 的电流电平。当将 330k 电阻从 MODE 引脚接地时,该引脚上的逻辑高电平将会启用 OUT4。 |
RSVD/EN1 | 20 | 15 | - | 当 MODE 引脚为 0、1 或高阻态时,将此引脚保持未连接状态。当将 330k 电阻从 MODE 引脚接地时,该引脚上的逻辑高电平将会启用 OUT1。 |
MODE | 21 | 16 | I | MODE 引脚上的电压可选择并联各个半桥,或为电桥选择独立的高阻态运行。当 MODE 为 0 时,可以驱动四个独立的螺线管负载。当 MODE 为 1 时,将会并联成对的半桥,以便能够以更高的输出电流驱动两个螺线管负载。当 MODE 为开路时,将会并联所有半桥,并将驱动单个螺线管负载。当将 330k 电阻从 MODE 接地时,将会启用独立的高阻态运行 - 可以独立地启用或禁用各个半桥输出。 |
CPH | 28 | 23 | PWR | 电荷泵开关节点。在 CPH 到 CPL 之间连接一个额定电压为 VM 的 X7R 0.022μF 陶瓷电容器。 |
CPL | 27 | 22 | ||
GND | 14 | 9 | PWR | 器件接地。连接到系统接地。 |
TOFF/EN2 | 19 | 14 | I | 当 MODE 引脚为 0、1 或高阻态时,该引脚将在电流斩波期间设置关断时间。当将 330k 电阻从 MODE 接地时,该引脚上的逻辑高电平将会启用 OUT2。 |
DVDD | 15 | 10 | PWR | 逻辑电源电压。通过电容为 0.47μF 至 1μF、额定电压为 6.3V 或 10V 的 X7R 陶瓷电容器连接至 GND。 |
VCP | 1 | 24 | O | 电荷泵输出。通过一个 X7R 0.22μF 16V 陶瓷电容器连接至 VM。 |
VM | 2、13 | 1、8 | PWR | 电源。连接到电源电压,并通过两个 0.01μF 陶瓷电容器(每个引脚一个)和一个额定电压为 VM 的大容量电容器旁路到 PGND。 |
PGND | 3、12 | 2、7 | PWR | 电源接地。连接到系统接地。 |
nFAULT | 16 | 11 | O | 故障指示。故障状态下拉至逻辑低电平;开漏输出需要外部上拉电阻。 |
nSLEEP | 26 | 21 | I | 睡眠模式输入。逻辑高电平用于启用器件;逻辑低电平用于进入低功耗睡眠模式;内部下拉电阻。 |
PAD | - | - | - | 散热焊盘。连接到系统接地。 |