ZHCSN23 April 2020 – December 2020 DRV8955
PRODUCTION DATA
最小值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|
电源电压 (VM) | –0.3 | 50 | V |
电荷泵电压(VCP、CPH) | –0.3 | VVM + 7 | V |
电荷泵负开关引脚 (CPL) | –0.3 | VVM | V |
nSLEEP 引脚电压 (nSLEEP) | –0.3 | VVM | V |
内部稳压器电压 (DVDD) | -0.3 | 5.75 | V |
控制和基准引脚电压(IN1、IN2、IN3、IN4、nFAULT、RSVD/EN1、TOFF/EN2、MODE、VREF12/EN3、VREF34/EN4) | -0.3 | 5.75 | V |
开漏输出电流 (nFAULT) | 0 | 10 | mA |
连续相节点引脚电压(OUT1、OUT2、OUT3、OUT4) | –1 | VVM + 1 | V |
瞬态 100ns 相节点引脚电压(OUT1、OUT2、OUT3、OUT4) | –3 | VVM + 3 | V |
峰值驱动电流(OUT1、OUT2、OUT3、OUT4) | 受内部限制 | A | |
工作环境温度,TA | -40 | 125 | °C |
运行结温,TJ | -40 | 150 | °C |
贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C |