ZHCSK46A August 2019 – April 2021 DRV8876N
PRODUCTION DATA
DRV8876N 是一款具有 N 沟道 H 桥、电荷泵、和保护电路的集成电机驱动器。电荷泵通过支持 N 沟道 MOSFET 半桥和 100% 占空比驱动来提升效率。该器件系列具有引脚对引脚 RDS(on) 型号,只需对设计进行少量改动即可支持不同负载。
低功耗睡眠模式可通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。内部保护功能包括电源欠压锁定、电荷泵欠压、输出过流和器件过热。故障状态显示在 nFAULT 上。
在德州仪器 TI.com.cn 上查看完整的有刷电机驱动器产品系列。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DRV8876N | HTSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |