ZHCSOO1D December 2000 – August 2021 DCR021205 , DCR022405
PRODUCTION DATA
DCR02 系列是高效的输入隔离式、输出稳压直流/直流转换器系列。除了电隔离式 2W 标称输出功率能力,这一系列的转换器还提供超低的输出噪声和高精度。
DCR02 系列采用标准的模塑封装,提供标准的 JEDEC 外形,适合大批量组装。它们使用与标准器件封装相同的技术制造,因此可实现超高的可靠性。
警告:此产品具有运行隔离功能,仅可用于信号隔离。不可用于需要增强型隔离的安全隔离电路。请参阅Section 7.3 中的定义。 |
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DCR02xxxx | PDIP (10) | 22.86mm × 6.61mm |
SOP (10) | 22.86mm × 6.61mm |