ZHCSU04 November 2023 DAC61401 , DAC81401
PRODUCTION DATA
16 位 DAC81401 和 12 位 DAC61401 (DACx1401) 器件是具有集成式 2.5V 内部基准的引脚兼容单通道缓冲式高电压输出数模转换器 (DAC) 系列产品。这些器件具有指定的单调性,并提供低于 1LSB(最大值)的出色线性度。
DACx1401 提供 ±20V、±10V、±5V 的双极输出电压以及 40V、10V 和 5V 的满量程单极输出电压。DAC 输出范围是可编程的。
DACx1401 包含一个上电复位 (POR) 电路,可为 DAC 输出上电,并使器件保持在省电模式,直到启用输出。
通过一个与支持 1.7V 至 5.5V 工作电压的业界通用微处理器和微控制器兼容的高速 4 线制串行接口,可实现与这些器件之间的通信。
DACx1401 的额定运行温度范围为 –40°C 至 +125°C,采用小型 20 引脚 TSSOP 封装。
器件型号 | 分辨率 | 封装(1) |
---|---|---|
DAC81401 | 16 位 | TSSOP(PW,20) |
DAC61401 | 12 位 |