ZHCSC33A February 2014 – December 2023 CSD88539ND
PRODUCTION DATA
这款双通道 SO-8、60V、23mΩ NexFET™ 功率 MOSFET 设计用于在低电流电机控制应用中充当半桥。
TA = 25°C | 典型值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | 60 | V | |
Qg | 栅极电荷总量 (10V) | 7.2 | nC | |
Qgd | 栅漏栅极电荷 | 1.1 | nC | |
RDS(on) | 漏源导通电阻 | VGS = 6V | 27 | mΩ |
VGS = 10V | 23 | mΩ | ||
VGS(th) | 阈值电压 | 3.0 | V |
器件 | 数量 | 介质 | 封装 | 出货 |
---|---|---|---|---|
CSD88539ND | 2500 | 13 英寸卷带 | SO-8 塑料封装 | 卷带包装 |
CSD88539NDT | 250 | 7 英寸卷带 |
TA = 25°C | 值 | 单位 | |
---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | 60 | V |
VGS | 栅源电压 | ±20 | V |
ID | 持续漏极电流(受封装限制) | 15 | A |
持续漏极电流(受芯片限制),TC = 25°C 时测得 | 11.7 | ||
持续漏极电流(1) | 6.3 | ||
IDM | 脉冲漏极电流(2) | 46 | A |
PD | 功率耗散(1) | 2.1 | W |
TJ,TSTG | 运行结温和储存温度范围 | -55 至 150 | °C |
EAS | 雪崩能量,单一脉冲 ID= 22A,L = 0.1mH,RG = 25Ω |
24 | mJ |