ZHCSGJ9A July 2017 – March 2024 CSD18511KCS
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
这款 40V、2.1mΩ、TO-220 NexFET™ 功率 MOSFET 旨在用于更大限度地降低功率转换应用中的损耗。
TA = 25°C | 典型值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | 40 | V | |
Qg | 栅极电荷总量 (10V) | 63.9 | nC | |
Qgd | 栅极电荷(栅极到漏极) | 9.7 | nC | |
RDS(on) | 漏源导通电阻 | VGS = 4.5V | 3.2 | mΩ |
VGS = 10V | 2.1 | |||
VGS(th) | 阈值电压 | 1.8 | V |
器件 | 介质 | 数量 | 封装 | 运输 |
---|---|---|---|---|
CSD18511KCS | 管装 | 50 | TO-220 塑料封装 | 管装 |
TA = 25°C | 值 | 单位 | |
---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | 40 | V |
VGS | 栅源电压 | ±20 | V |
ID | 持续漏极电流(受封装限制) | 110 | A |
持续漏极电流(受器件限制),TC = 25°C 时测得 | 194 | ||
持续漏极电流(受器件限制),TC = 100°C 时测得 | 137 | ||
IDM | 脉冲漏极电流(1) | 400 | A |
PD | 功率耗散 | 188 | W |
TJ、 Tstg | 工作结温, 贮存温度 | -55 至 175 | °C |
EAS | 雪崩能量,单脉冲 ID = 56A,L = 0.1mH,RG = 25Ω | 156 | mJ |
|
|