ZHCSQU1E November 1997 – July 2022 CD54HC283 , CD54HCT283 , CD74HC283 , CD74HCT283
PRODUCTION DATA
CDx4HC283 和 CDx4HCT283 包含 4 位二进制加法器。HCT 器件具有 TTL 电压兼容输入。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
CD54HC283 | J(CDIP、16) | 24.38mm × 6.92mm |
CD74HC283CD74HC283 | D(SOIC、16) | 9.90mm × 3.90mm |
N(PDIP、16) | 19.31mm × 6.35mm | |
CD74HCT283CD74HCT283 | D(SOIC、16) | 9.90mm × 3.90mm |
N(PDIP、16) | 19.31mm × 6.35mm |