ZHCSSA2C April 2023 – June 2023 CC2340R5
PRODUCTION DATA
SimpleLink™CC2340R5 器件是面向低功耗 Bluetooth® 5.3 和专有 2.4GHz 应用的 2.4GHz 无线微控制器 (MCU)。该器件针对低功耗无线通信进行了优化,并支持片上双映像无线下载 (OAD) 功能,(1)适用于楼宇自动化(无线传感器、照明控制、信标)、资产跟踪、医疗、零售 EPOS(电子销售终端)、ESL(电子货架标签)和个人电子产品(玩具、HID、触控笔)市场。 的突出特性包括:
CC2340R5 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi®、低功耗蓝牙、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU 和主机 MCU,它们共用一个通用、易于使用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink™ 平台,可以将产品组合中的任何器件组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现 100% 的代码重用。如需更多信息,请访问 SimpleLink™ MCU 平台。
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
CC2340R52E0RGER | QFN24 | 4.00mm × 4.00mm |
CC2340R52E0RKPR | QFN40 | 5.00mm × 5.00mm |