ZHCSRX7 june 2023 BQ79616
PRODUCTION DATA
汇流条测量通过作为 VC 通道之一的主 ADC 测量来执行。结果报告给 VCELLx_HI/LO 寄存器,其中 x 是与汇流条连接的通道。会启用数字 LPF 并将其作为 VC 通道测量配置的其余部分进行应用。
指示用于汇流条连接(通过 BBVC_POSN1/2 寄存器)的 VC 通道将在电芯均衡期间、OVUV 保护器启用时的 OV 和 UV 检测期间跳过 VCB_DONE 检查,并且会在电芯电压测量比较检查期间进行特殊处理。